Publique sus productos
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Traducido por Google,
    Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla Series 7™ es conocida por su icónica carcasa de chapa. La silla se presenta en una amplia gama de colores y superficies de carcasa, con bases cromadas o con recubrimiento en polvo. La silla 3207 incluye reposabrazos. Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla apilable Series™ viene con una base cromada o con recubrimiento en polvo y con una soldadura de chapa natural, opciones de color, lacadas y tapizadas.
    Especificaciones
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3207-Fu-wood-arms
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosSeries 7™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products