Publique sus productos
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Traducido por Google,

    La Serie 7™ regresa en una versión totalmente tapizada con reposabrazos de madera, retomando la idea original de Arne Jacobsen de combinar una tapicería suave con un elemento de madera de tacto agradable. El resultado aporta una nueva sensación de calidez y presencia a la silla, sin perder su silueta característica. Disponible como silla de comedor y de oficina, su diseño se adapta fácilmente a diferentes ambientes, ofreciendo una interpretación más sofisticada de una forma clásica.

    Especificaciones
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3217-FullUph-Wood
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosSeries 7™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText