Publique sus productos
Series 3300™ Lounge sofa

Series 3300™ Lounge sofa

Traducido por Google,
-La serie 3300™ fue diseñada por Arne Jacobsen en 1956. La serie 3300™ está disponible como butaca y como sofá de 2 o 3 plazas. Viene completamente tapizado en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La estructura está hecha de tubos de acero cromado y los cojines están hechos de espuma acolchada curada en frío montada sobre madera.
Especificaciones
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 2-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :126 cm / 49.6 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3302FullUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosSeries 3300™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1260
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products