Publique sus productos
Table Series™ A826

Table Series™ A826

Traducido por Google,
-Mesa de sala de reuniones, con pedestal base de 6 radios. Tapas de mesa disponibles en nogal varias opciones de laminado. Mesa diseñada por Piet Hein y Arne Jacobsen. -Toda la serie Table se inspiró en la solución del diseñador Piet Hein a un problema de tráfico en Sergels Torg en Estocolmo: una rotonda súper elíptica. La serie Table no es más que la mejor calidad, por lo que también encontramos la mejor calidad dentro del laminado. El laminado es extraordinariamente resistente a los arañazos y su superficie mate adopta la luz en lugar de reflejarla. Se limpia muy fácilmente y no deja huellas dactilares.
Especificaciones
  • •Category :Circular coffee table with pedestal, 6-star base. •Features : Meeting room table/ dining table, with pedestal, 6-star base. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 6-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 72 cm / 28.3 " •Nominal Length : Ø 145 cm / 57.1 " •Nominal Width : Ø 145 cm / 57.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA826
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosTable Series™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)1450
Información relacionada
  • Material principalNogal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products