Publique sus productos
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    4.5 de 5 estrellas4.5(40 reseñas)
    Traducido por Google,
    Serie de sofás de Piero Lissoni. Totalmente tapizado, disponible en una amplia gama de opciones de tapizado. Opción: tubería en todos los módulos.
    Especificaciones
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlphabet-Sofa-Series-PL210-1
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosAlphabet Sofa™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioEspuma rígida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products