Publique sus productos
Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30

    Alphabet Sofa™ Series PL90-90-30

    Traducido por Google,
    Serie de sofás de Piero Lissoni. Totalmente tapizado, disponible en una amplia gama de opciones de tapizado.
    Especificaciones
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAlphabet-Sofa-Series-PL90-90-30
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosAlphabet Sofa™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioEspuma rígida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products