Publique sus productos
Analog JH43A
Analog JH43A
Analog JH43A
Analog JH43A

    Analog JH43A

    Traducido por Google,

    Analog™ no es un cuadrado, ni un círculo, ni un óvalo. En cambio, el diseñador Jaime Hayon fusiona lo mejor de las tres formas para crear una forma completamente nueva y orgánica. El resultado es una hermosa plataforma para compartir comidas, café y conversaciones.

    La expresiva mesa auxiliar se adapta sin esfuerzo a cualquier propósito, desde eventos formales hasta reuniones informales, gracias a su elegancia contemporánea y su toque artístico.

    Especificaciones
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAnalog-JH43A
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosAnalog™ Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products