Publique sus productos
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.3 de 5 estrellas4.3(23 reseñas)
    Traducido por Google,
    -El sillón VIA57™ viene completamente tapizado en una variedad de telas. La base de madera está hecha de roble macizo con un acabado de laca transparente, montada con deslizadores de plástico. -El sillón VIA57™ fue diseñado para el edificio Via 57 en Nueva York por Bjarke Ingels en colaboración con KiBiSi en 2016. El sillón viene completamente tapizado en una variedad de telas. La base de madera está hecha de roble macizo con un acabado de laca transparente, montada con deslizadores de plástico.
    Especificaciones
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBI01
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosVIA57™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)980
    • Profundidad (mm)910
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products