Publique sus productos
Cadence Chair

Cadence Chair

Traducido por Google,
La serie Plank outdoor del diseñador parisino contemporáneo Aurélien Barbry, se caracteriza por la sencillez y la belleza funcional. Una repetición arquitectónica confiere a la serie Plank una elegancia limpia y moderna. La tabla horizontal de la silla Plank colocada en la parte superior del reposacabezas es el aspecto característico de la serie y de donde toma su nombre. Simplicidad moderna en un diseño elegante y expresivo, la silla Plank puede colocarse sola o combinarse con otras piezas de la serie Plank.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCadence-Chair
  • Familia de productoOutdoor Seating
  • Grupo de productosCadence
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
  • Ancho (mm)69.5
  • Profundidad (mm)58
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products