Publique sus productos
Cadence Table

Cadence Table

Traducido por Google,
La serie Plank outdoor del diseñador parisino contemporáneo Aurélien Barbry, se caracteriza por la sencillez y la belleza funcional. Una repetición arquitectónica confiere a la serie Plank una elegancia limpia y moderna. Plank Table se ubica dentro de la serie Plank de muebles de exterior diseñados con tablones de madera como foco de atención. Amplíe la longitud de la mesa sin interrumpir el ritmo uniforme del diseño colocando varias mesas en línea. El diseño es elegante pero expresivo sin complicaciones. La mesa tiene capacidad para cuatro o seis personas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCadence-Table
  • Familia de productoOutdoor Tables
  • Grupo de productosCadence
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products