Publique sus productos
Childrens Chair Lily™
Childrens Chair Lily™
Childrens Chair Lily™
Childrens Chair Lily™

    Childrens Chair Lily™

    Traducido por Google,
    Fritz Hansen está ampliando la serie de sillas para niños para incluir ahora Ant™, Grand Prix™, Lily™ y Series 7™: la introducción perfecta para los más pequeños a una vida de diseño hermoso y duradero. Compartiendo la misma expresión de diseño que las sillas de concha de Arne Jacobsen de tamaño normal, los diseños icónicos añaden un toque divertido al hogar o la habitación de los niños. PVU • Una versión divertida y versátil de los íconos del diseño de Arne Jacobsen. • Integra el mobiliario infantil con la misma expresión de diseño que los modelos de tamaño normal. • Para padres que buscan rodear a sus pequeños de belleza y formas orgánicas. • Añade un toque lúdico al hogar y a la habitación de los niños, así como en un entorno comercial. • Todas las sillas son apilables en todos los diseños.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaChildrens-Lily
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosLily™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products