Publique sus productos
Cutter Box High
Cutter Box High
Cutter Box High

    Cutter Box High

    Traducido por Google,
    La serie Cutter del diseñador danés contemporáneo Niels Hvass es minimalista, funcional e ideal para pasillos. La colección contiene una gama de piezas distintivas que combinan belleza y soluciones prácticas para las necesidades cotidianas. Cutter Box es una elegante unidad de almacenamiento para las cuatro estaciones. Un lugar cómodo y fácil para poner guantes y bufandas, luces para bicicletas o una correa para perros. Las ranuras debajo de la caja de tamaño ordenado están hechas para encajar perfectamente en la parte superior del Armario Cutter.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCutter-Box-High
    • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
    • Grupo de productosCutter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)3.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products