Publique sus productos
Cutter Coat Rack 72

Cutter Coat Rack 72

Traducido por Google,
La icónica serie Cutter, diseñada en colaboración con el diseñador danés Niels Hvass, es minimalista, funcional y una opción popular para pasillos. Inspirada en el movimiento alemán Bauhaus, la serie contiene muchas opciones y combinaciones que ofrecen una maravillosa variedad de opciones que se adaptan a cada hogar. Un perchero sencillo con base de madera y ganchos de acero inoxidable. Los materiales naturales son duraderos y proporcionan una manera fácil y elegante de colgar abrigos, sombreros, bolsos y bufandas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCutter-Coat-Rack-72
  • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
  • Grupo de productosCutter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)8.5
  • Profundidad (mm)72
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)1.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products