Publique sus productos
Cutter Wardrobe Mini

Cutter Wardrobe Mini

Traducido por Google,
El Mini Armario Cutter es multifuncional pero de diseño minimalista. De apariencia ligera y hermosa, cada detalle tiene un propósito. Utilízalo como estantería, percha y perchero al mismo tiempo. Una solución perfectamente práctica para espacios reducidos y pasillos estrechos. El Mini Armario Cutter es multifuncional pero de diseño minimalista. De apariencia ligera y hermosa, cada detalle tiene un propósito. Utilízalo como estantería, percha y perchero al mismo tiempo. Una solución perfectamente práctica para espacios reducidos y pasillos estrechos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCutter-Wardrobe-Mini
  • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
  • Grupo de productosCutter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)18.5
  • Ancho (mm)30
  • Profundidad (mm)31
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products