Publique sus productos
Director's Chair
Director's Chair
Director's Chair

    Director's Chair

    Traducido por Google,

    La Silla de Director se integra con un diseño para exteriores que combina la comodidad de un tapizado con la practicidad de un asiento plegable. Disponible en los colores resistentes a la intemperie Summertime Navy de Dedar o Papyrus Heritage de Sunbrella, traslada su silueta familiar a terrazas, jardines y balcones con facilidad. Fabricada en teca maciza con herrajes de latón, ofrece la misma elegancia y funcionalidad que la original para interiores, ahora diseñada para la vida al aire libre.

    Especificaciones
    • The fast-drying outdoor foam provides a firm and comfortable seat that retains its shape year after year. The open-cell structure allows both water and air to pass through ensuring the cushion dries exceptionally quickly, even after a heavy downpour. To ensure cushions remain beautiful over time, it is good practice to avoid them being left wet for prolonged periods, e.g., by turning them upright to let water run off or storing them in a dry environment.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadirectors-chair
    • Familia de productoOutdoor Seating
    • Grupo de productosDirector's
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)875
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)5.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos