Publique sus productos
Drachmann Table Round

Drachmann Table Round

Traducido por Google,
La exclusiva serie Drachmann se inspira en el hermoso jardín del poeta y pintor romántico danés Holger Drachmann. Un cuidadoso equilibrio entre la nostalgia nórdica y la simplicidad moderna subyace a su perdurable popularidad. Diseñada en colaboración con el diseñador danés Mogens Holmriis, la forma equilibrada de la mesa Drachmann combina la nostalgia nórdica con la simplicidad moderna. La mesa redonda de tamaño ordenado tiene capacidad para cuatro personas cómodamente. Fabricado 100% en teca certificada FSC.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrachmann-Table-Round
  • Familia de productoOutdoor Tables
  • Grupo de productosDrachmann
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)72
  • Profundidad (mm)126
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products