Publique sus productos
Egg™ Lounge Footstool

Egg™ Lounge Footstool

Traducido por Google,
La silla Egg™ de Arne Jacobsen es una obra maestra del diseño danés. Jacobsen encontró la forma perfecta para la silla al experimentar con alambre y yeso en su garaje. Hoy, la silla Egg es reconocida mundialmente como uno de los triunfos de la legendaria carrera de Jacobsen y como un ícono del diseño escandinavo.
Especificaciones
  • Features: Unique shape, fittet to the Egg Lounge Chair, designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable rest for putting up legs, and visual beauty. Hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 37cm/ 14.6" Width: 56cm/ 22" Depth: 40cm/ 15.7" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEgg-Footstool-3127-Leather
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosEgg™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioCuero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía