Publique sus productos
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table

    Egg™ Table

    Traducido por Google,
    La mesa Egg™ fue diseñada por Arne Jacobsen en 1952 para complementar su silla Ant™. El diseño elíptico de hoy lo convierte en un comedor informal o en un elegante escritorio de oficina en el hogar gracias a su hermosa forma versátil y materiales elaborados por expertos.
    Especificaciones
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaegg-table
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosEgg™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)1150
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enLetonia
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas