Publique sus productos
Join™ FH21 Table

Join™ FH21 Table

Traducido por Google,
La serie de mesas de café Join™ viene en 3 formas. El tablero de la mesa está fabricado en madera maciza en 2 acabados: Roble con laca transparente y roble en color negro. La base consta de cuatro patas de acero con recubrimiento de polvo negro. La mesa de centro Join™ de Fritz Hansen se lanzó en 2014. La mesa está disponible en forma ovalada y redonda con un tablero de roble macizo y patas de acero con recubrimiento de polvo negro.
Especificaciones
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 47 cm / 18.5 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFH21
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosJoin™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products