Publique sus productos
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140

    Fri Sofa JH140

    Traducido por Google,

    El diseño abierto del sofá Fri™ invita a compartir momentos con total comodidad. Diseñado en colaboración con Jaime Hayon, su expresión amigable y sus curvas artísticas enriquecen los espacios con un toque práctico y acogedor. Con una base a elección y la opción de un solo tejido o de combinar dos tejidos, el sofá Fri tiene una gran flexibilidad para expresiones personalizadas.

    Las patas cónicas de aluminio añaden un atractivo contemporáneo al diseño moderno del sofá Fri.

    Especificaciones
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFri-Sofa-JH140
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFri™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)1560
    • Profundidad (mm)873
    Información relacionada
    • Material principalEspuma rígida
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)40.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products