Publique sus productos
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™

    Grand Prix™

    Traducido por Google,
    La silla Grand Prix™ es una silla con un toque gráfico. Se presentó en la Exposición de Primavera de Diseñadores en el Museo Danés de Arte y Diseño en 1957. Más tarde ese año, la silla se exhibió en la Trienal de Milán, donde recibió el Gran Premio, la mejor distinción de la exposición.
    Especificaciones
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Arne Jacobsen, 1957 ABOUT THE DESIGNER The collaboration between Arne Jacobsen and Fritz Hansen dates back to 1934. It was not until 1952 however that the team got its breakthrough with the Ant™. It was succeeded by Series 7™ in 1955, thereby enabling both Jacobsen and Fritz Hansen to write their names into furniture history. FEATURES • Linking device (3130) • Felt glides (3130, 3138, 3139, 4130) • Transport dolly: Small for 5 chairs (3130) • Chair rack (3130) • Large underside cover for improved stacking of upholstered chairs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGrand-Prix
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosGrand Prix™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products