Publique sus productos
High Dot™ Bar 4-legged
High Dot™ Bar 4-legged
High Dot™ Bar 4-legged
High Dot™ Bar 4-legged

    High Dot™ Bar 4-legged

    Traducido por Google,
    El versátil y minimalista taburete Dot™ ahora está disponible en dos nuevas versiones de cuatro patas: taburete para mostrador High Dot™ y taburete de bar High Dot™ con dos variaciones de asiento adicionales de chapa de nogal y chapa de color negro. La familia de taburetes Dot™ se amplía con dos versiones de cuatro patas para mejorar la estabilidad y las posibilidades de diseño. El mostrador High Dot™ y los taburetes de bar High Dot™ vienen además con dos nuevas opciones de asiento para todas las variantes de Dot™: chapa de nogal y chapa de color negro, ambas combinadas con una base cromada. Diseñado en 1954 en colaboración con Fritz Hansen, el diseño minimalista y elegante de Arne Jacobsen ha convertido a Dot™ en una opción muy popular por su versatilidad, practicidad y belleza sencilla. PVU • Las bases de cuatro patas garantizan mayor estabilidad, mientras que las nuevas opciones de asientos amplían la colección para cubrir todas las necesidades de uso. • Sutil y delicado, pero fuerte y funcional, el Dot se puede agregar a barras y mostradores en espacios residenciales y comerciales. • El diseño discreto del asiento del Dot hace que las versiones de cuatro patas para bar y mostradores sean un gran complemento para cualquier interior. • El Dot™ se puede agregar a interiores definidos por formas distintas sin reclamar el escenario.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHigh-Dot-Bar
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosDot™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)38.9
    • Profundidad (mm)38.8
    Información relacionada
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Material secundarioCuero
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products