Publique sus productos
Plenum™ Cabin w/table -JH1004MUT
Plenum™ Cabin w/table -JH1004MUT
Plenum™ Cabin w/table -JH1004MUT

    Plenum™ Cabin w/table -JH1004MUT

    Traducido por Google,
    Plenum™ de Jaime Hayon ofrece una solución escultórica y flexible para conversaciones privadas y reuniones informales en grandes espacios abiertos. Proporciona más oportunidades de interacción y al mismo tiempo agrega un elemento de diseño distintivo y atractivo a la oficina. Este versátil sofá con respaldo alto viene con una amplia gama de posibilidades de personalización, así como pantalla integrada y opciones de electrificación, lo que lo hace adecuado para crear áreas de reuniones privadas en espacios abiertos de diferentes tamaños.
    Especificaciones
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jaime Hayon, 2018/2023 ABOUT THE DESIGNER Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJH1004MUT-Plenum-Cabin-table
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosPlenum™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)146
    • Ancho (mm)243.6
    • Profundidad (mm)179
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products