Publique sus productos
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los reposapiés Fri™ y Ro™ adaptan el diseño de las sillas: abierto, suave y simple en sí mismo. Demuestra ser adecuado como reposapiés para Ro™ y Fri™ y como asiento adicional junto a la mesa de café.
Especificaciones
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJH12_JH15
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosFri™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products