Publique sus productos
Favn™ Sofa

Favn™ Sofa

Traducido por Google,
Derivado del término danés para 'abrazo', el sofá Favn™ es una colaboración de diseño entre el diseñador Jaime Hayon y Fritz Hansen. Sus curvas abiertas y redondeadas están destinadas a atraer e invitar: el escenario perfecto para la relajación, el trabajo y todo lo demás.
Especificaciones
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJH3
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosFavn™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)880
  • Ancho (mm)2210
  • Profundidad (mm)930
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products