Publique sus productos
Analog™ Table JH63

Analog™ Table JH63

4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
Traducido por Google,
Analog™ celebra la forma auténtica de conectarse con las personas alrededor de una mesa al acercarnos más. La forma de la mesa funciona tanto como mesa de comedor como de sala de reuniones, invitando al diálogo y al compañerismo.
Especificaciones
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3” Length:185cm/ 72.8” Width:105 cm / 41.3” Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJH63
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosAnalog™ Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)1850
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products