Publique sus productos
KS13 - Little Friend™

KS13 - Little Friend™

Traducido por Google,
La serie de mesas Little Friend™ de Kasper Salto ofrece soluciones flexibles, multifuncionales y portátiles para los desafíos del trabajo y la vida minimalistas modernos. Es perfecto para una computadora portátil y para el café de la mañana.
Especificaciones
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKS13-Little-Friend
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosLittle Friend™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73
  • Ancho (mm)51
  • Profundidad (mm)37.4
Información relacionada
  • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products