Publique sus productos
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table

    Pluralis™ KS423-8002 Table

    Traducido por Google,
    Como su nombre lo infiere, la mesa Pluralis™ de Kasper Salto ofrece un sinfín de posibilidades. Caracterizado por su diseño sobrio, elegancia y calidad intransigente, aporta un nuevo nivel de funcionalidad al espacio de trabajo. La mesa doble Pluralis™ KS423 es un centro elegante para la vida laboral diaria en espacios más grandes, como salas de conferencias aptas para la tecnología, espacios colaborativos y áreas de reunión. Los anchos múltiples y los extensores voladizos opcionales brindan un amplio espacio para hasta diez sillas, mientras que un discreto sistema de administración de cables garantiza una mayor productividad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKS423-800_2_overhang
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosPluralis™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)3700
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas