Publique sus productos
KS433 - Pluralis™

KS433 - Pluralis™

Traducido por Google,
Como su nombre indica, la mesa Pluralis™ de Kasper Salto ofrece un sinfín de posibilidades. Caracterizado por su diseño sobrio, elegancia y calidad sin concesiones, aporta un nivel completamente nuevo de funcionalidad al espacio de trabajo. Al transformarse de un único escritorio a estaciones de trabajo o mesa de reuniones, se puede configurar de infinitas maneras. Las soluciones de alimentación y gestión de cables personalizadas garantizan la productividad.
Especificaciones
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2016/2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKS433-Pluralis
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPluralis™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)72.5
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products