Publique sus productos
NAP™ KS52-NotUph Chair

NAP™ KS52-NotUph Chair

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
La silla NAP™ se presenta en varias variantes: con 4 patas (de acero o de madera), con patín o como taburete de barra o mostrador. Todas las variantes están disponibles con y sin reposabrazos. La carcasa tiene un reverso de alto brillo y el frente tiene un acabado mate con ondas. La silla también está disponible con tapizado de asiento que puede montarse en el momento de la entrega o comprarse por separado. La base está disponible en acero cromado o con recubrimiento en polvo en colores a juego con la carcasa. Las patas de madera están hechas de chapa de roble moldeado en rodajas. La silla NAP™ fue diseñada en 2010 por el diseñador danés Kasper Salto. NAP™ es una abreviatura de Neutral, Active y Passive, que describe los propósitos para los que se diseñó la silla. La silla NAP™ se presenta en varias variantes: con 4 patas (de acero o de madera), con patín o como taburete de barra o mostrador. Todas las variantes están disponibles con y sin reposabrazos.
Especificaciones
  • • Category: Plastic shell, wooden legs, oak. • Features: Plastic shell, wooden legs, oak. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. 4 wooden legs, oak. • Material: Plastic shell, wooden legs, oak. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 45cm / 17.7" • Nominal Length: 51cm / 20" • Nominal Width: 54cm / 21.3" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKS52-NotUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosNAP™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products