Publique sus productos
NAP™ KS60-SeatUph Chair

NAP™ KS60-SeatUph Chair

Traducido por Google,
La silla NAP™ se presenta en varias variantes: con 4 patas (de acero o de madera), con patín o como taburete de barra o mostrador. Todas las variantes están disponibles con y sin reposabrazos. La carcasa tiene un reverso de alto brillo y el frente tiene un acabado mate con ondas. La silla también está disponible con tapizado de asiento que puede montarse en el momento de la entrega o comprarse por separado. La base está disponible en acero cromado o con recubrimiento en polvo en colores a juego con la carcasa. Las patas de madera están hechas de chapa de roble moldeado en rodajas. La silla NAP™ fue diseñada en 2010 por el diseñador danés Kasper Salto. NAP™ es una abreviatura de Neutral, Active y Passive, que describe los propósitos para los que se diseñó la silla. La silla NAP™ se presenta en varias variantes: con 4 patas (de acero o de madera), con patín o como taburete de barra o mostrador. Todas las variantes están disponibles con y sin reposabrazos.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Features: 4 legged, stackable chair, chrome or powder coated base, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. High quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. With armrests. • Material: Plastic shell and chrome or powder coated base, with armrests. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 45cm / 17.7" • Nominal Length: 51cm / 20" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKS60-SeatUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosNAP™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products