Publique sus productos
NAP™ KS68-SeatUph Chair

NAP™ KS68-SeatUph Chair

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
La silla NAP™ se presenta en varias variantes: con 4 patas (de acero o de madera), con patín o como taburete de barra o mostrador. Todas las variantes están disponibles con y sin reposabrazos. La carcasa tiene un reverso de alto brillo y el frente tiene un acabado mate con ondas. La silla también está disponible con tapizado de asiento que puede montarse en el momento de la entrega o comprarse por separado. La base está disponible en acero cromado o con recubrimiento en polvo en colores a juego con la carcasa. Las patas de madera están hechas de chapa de roble moldeado en rodajas. La silla NAP™ fue diseñada en 2010 por el diseñador danés Kasper Salto. NAP™ es una abreviatura de Neutral, Active y Passive, que describe los propósitos para los que se diseñó la silla. La silla NAP™ se presenta en varias variantes: con 4 patas (de acero o de madera), con patín o como taburete de barra o mostrador. Todas las variantes están disponibles con y sin reposabrazos.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged chair, counter height , chrome base, with armrests. • Features: 4 legged chair, counter height , chrome base, with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Chrome base, with armrests. • Material: Plastic shell and chrome base, with armrests. • Nominal Height: 97 cm / 38.2 " Seat Height: 64 cm / 25.2" • Nominal Length: 52cm / 20.5 " • Nominal Width: 62 cm / 24.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKS68-SeatUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosNAP™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products