Publique sus productos
Planner™ MC500 Table

Planner™ MC500 Table

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
La serie Planner™ incluye mesas y un sistema de estanterías, todos con bases en tubos de acero con recubrimiento de polvo negro. Las mesas de café Planner™ vienen en una selección de dos tapas de mármol únicas. Planner™ fue diseñado por Paul McCobb en 1952. La serie Planner™ incluye mesas y un sistema de estanterías, todos con bases en tubos de acero con recubrimiento de polvo negro. Las mesas de café Planner™ vienen en una selección de dos tapas de mármol únicas.
Especificaciones
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMC500
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPlanner™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)844
  • Ancho (mm)1207
  • Profundidad (mm)381
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products