Publique sus productos
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231

    Monolit CM230/CM231

    Traducido por Google,

    Las sillas de comedor y salón Monolit™ realzan las cenas íntimas y prolongadas y brindan un asiento relajante en áreas de salón contemporáneas. La forma distintiva de la silla se destaca mientras envuelve suavemente al usuario y brinda un espacio privado para artículos personales debajo. Personalícela con colores personalizados en uno o dos tejidos.

    Los sillones Monolit brindan a los huéspedes un asiento elegante y relajante en áreas de descanso contemporáneas. Un elegante ribete de cuero enfatiza la esbelta silueta del sillón y realza las ocasiones memorables con una sofisticación discreta.

    Especificaciones
    • About the designer

      With two artist parents, Cecilie Manz encountered the world of design in early childhood in their workshop. Her own career began in 1997 with an academic education from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Following a semester abroad at the University of Art and Design in Helsinki, Manz started her own company, which has been the focus of her work ever since.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonolit-CM230-CM231
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosMonolit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)710
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products