Publique sus productos
N01™ N01 Chair

N01™ N01 Chair

4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)
Traducido por Google,
Silla de comedor de madera maciza diseñada por nendo en colaboración con Fritz Hansen La silla N01™ está diseñada por nendo y está fabricada en madera maciza. La silla está disponible en haya maciza y roble macizo lacado natural y roble macizo lacado negro.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaN01
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosN01™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products