Publique sus productos
Oxford™ 3291W Conference Chair

Oxford™ 3291W Conference Chair

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
La silla Oxford™ fue hecha a mano para los profesores del St Catherine's College de la Universidad de Oxford y diseñada por Arne Jacobsen. Un símbolo de prestigio y estatus, el respaldo alto y la forma de chapa suave y curvada fueron diseñados para invocar una sensación de espacio y privacidad. El diseño evolucionó con el tiempo hasta convertirse en el Oxford™ actual.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOxford-3291W
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosOxford™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)421
  • Ancho (mm)616
  • Profundidad (mm)583
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina