Publique sus productos
PK15™
PK15™
PK15™
PK15™

    PK15™

    Traducido por Google,
    Experimente la belleza refinada de la silla PK15TM diseñada por Poul Kjærholm en 1979. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la PK15 presenta líneas limpias, formas orgánicas y proporciones precisas, agregando un aire de sofisticación y elegancia a cualquier interior. Como diseño final de Kjærholm, su búsqueda permanente de la perfección y dedicación a los detalles es evidente en la apariencia simple y tranquila que enmascara una artesanía en madera notablemente compleja.
    Especificaciones
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Poul Kjærholm, 1979 ABOUT THE DESIGNER Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials. Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen, which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPK15-Chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosPK15™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71.6
    • Ancho (mm)51.6
    • Profundidad (mm)47.7
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Material secundarioPoliuretano 1C
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products