Publique sus productos
PK20™ PK20-wicker Lounge chair

PK20™ PK20-wicker Lounge chair

3.9 de 5 estrellas3.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
PK20™ es un sillón relajado y elegante. PK20 está construido sobre un marco flexible de acero para resortes cromado mate. La idea original de la silla era utilizar el exceso de tiras de cuero de la producción de otros muebles de cuero para optimizar la producción. Pero la idea fue rechazada porque las tiras de cuero eran demasiado diferentes, y actualmente solo se utilizan las tiras de cuero más finas. La versión PK20 con respaldo bajo forma parte de la colección permanente del Victoria and Albert Museum de Londres.
Especificaciones
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 84 cm / 33.1." Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK20-wicker
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK20™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioChromium Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products