Publique sus productos
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair

    PK23™ Lounge Chair

    Traducido por Google,

    La PK23™ fue concebida originalmente por Poul Kjærholm en 1954, pero hasta hace poco se mantuvo en forma de bocetos. Caracterizada por su forma ancha y de perfil bajo, diseñada para conversaciones relajadas, la silla presenta carcasas de chapa laminada divididas verticalmente tanto para el asiento como para el respaldo, unidas por un elegante detalle conector. La silla PK23 representa una etapa evolutiva en la trayectoria de diseño de Kjærholm, que combina elementos de sus modelos anteriores PK4 y PK0, al tiempo que presagia el estilo estructural y minimalista que definiría obras posteriores.

    Las carcasas de chapa laminada de la silla PK23™ para el asiento y el respaldo vienen en 3 variedades: chapa de fresno pintada de negro, chapa de nogal o chapa de roble. Un detalle de conector de doble soporte une elegantemente la división del respaldo. La base de la silla viene en acero inoxidable para todos los tipos de materiales de carcasa o una base de acero con revestimiento en polvo negro solo para la versión de fresno pintada de negro.

    Especificaciones
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapk23-lounge-chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosPK23™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)620
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)5.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products