Publique sus productos
PK31™ PK31 Lounge chair

PK31™ PK31 Lounge chair

Traducido por Google,
La serie PK31™ está disponible como butaca y sofá de 2 o 3 plazas. Viene en una gama limitada de tipos de cuero. El marco está hecho de acero para resortes cromado mate. Se pueden agregar unidades adicionales.
Especificaciones
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 76 cm / 29.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK31-1
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPK31™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioChromium Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products