Publique sus productos
PK40 Table

PK40 Table

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
PK40™ es una versión única de la mesa de conferencias cuadrada de Poul Kjærholm con un tablero cubierto de cuero y una base de acero inoxidable. La yuxtaposición de materiales es notable, un diseño verdaderamente lujoso ejecutado con total atención al detalle.
Especificaciones
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK40
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK40™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)88
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products