Publique sus productos
PK54™ + PK54A™ Table

PK54™ + PK54A™ Table

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
El PK54A™ es el anillo de expansión disponible para la mesa de comedor PK54™, es un estudio en materiales y formas contrastantes. El círculo se encuentra con el cuadrado y la expresión pura deja una impresión monumental que hace de la mesa el punto focal natural en cualquier habitación, sin importar dónde se coloque la mesa.
Especificaciones
  • • Category: Expansion ring in solid maple for PK54™ dining table, incl. storage rack. • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Nominal Height: 69 cm / 27.2 " • Nominal Length: Ø 210 cm / 82.7 " • Nominal Width: Ø 210 cm / 82.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK54-PK54A
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK54™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)2100
  • Profundidad (mm)2100
Información relacionada
  • Material principalMármol
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products