Publique sus productos
PK63A™ Table

PK63A™ Table

Traducido por Google,
En 1968, Poul Kjærholm tuvo la idea de diseñar una serie de mesas que pudieran combinarse con sus diversos sillones y sofás. Fue en relación con el desarrollo de la silla PK20™ que creó estas mesas que podían escalarse en tamaño y así combinar con una variedad de sus sillas y sofás. PK63™ y PK63A™ fueron diseñados para usarse con los sofás de 2 y 3 plazas PK31™.
Especificaciones
  • • Category: 4 legged, steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 31 cm / 12.2 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 120 cm / 47.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK63A
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK63™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalPizarra
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText