Publique sus productos
PK71™ Table

PK71™ Table

Traducido por Google,
PK71™ consta de tres mesas anidadas que se pueden guardar una debajo de la otra. Con estas mesas y su forma tridimensional en curso, Poul Kjærholm mostró el cuadrado en las 3 dimensiones en su trabajo por primera vez. Pueden verse como un precursor de sus tablas más grandes y complejas. Con su apariencia de juguete, las mesas pequeñas y abstractas son muy dinámicas e invitan a moverlas. Poul Kjærholm solía apilar los marcos desnudos como símbolos escultóricos para ilustrar las propiedades elementales de sus otras obras. La importancia de PK71 se demuestra por el hecho de que las mesas se exhiben en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva
Especificaciones
  • • Category: Square based nesting table • Features: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK71™ nesting table consists of three tables with a white or black acrylic tabletop. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 25,5 cm / 10 " - 27 cm / 10.6 " - 28,5 cm / 11.2 " • Nominal Length: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Nominal Width: 25 cm / 9.8 " - 26,5 cm / 10.4 " - 28 cm / 11 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPK71
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPK71™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)285
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products