Publique sus productos
Plenum™ JH1002 Sofa

Plenum™ JH1002 Sofa

Traducido por Google,
Plenum™ JH1002 fue diseñado por Jaime Hayon en 2018. Plenum™ JH1002 es un sistema de sofás con respaldo alto que consta de unidades de 1, 2 y 3 plazas. Es flexible y ofrece características como enchufe de alimentación, puertos USB y mesas montadas o separadas para una experiencia funcional pero estéticamente agradable en cualquier espacio. Plenum™ JH1002 es un sistema de sofás con respaldo alto que consta de unidades de 1, 2 y 3 plazas. Es flexible y ofrece características como enchufe de alimentación, puertos USB y mesas montadas o separadas para una experiencia funcional pero estéticamente agradable en cualquier espacio.
Especificaciones
  • • Category: 2-seater high back sofa • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered high-back, sides and seat available in a wide range of upholstery options. • Finish: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Material: Fully upholstered high-back, sides, seat and armests, available in a wide range of colours and fabric options. • Name: Plenum™ JH1002 • Nominal Height: 143,4 cm / 56.4 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 82,1 cm / 32.3 " • Nominal Width: 173,5 cm / 68.3 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPlenum-JH1002
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPlenum™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1434
  • Ancho (mm)1735
  • Profundidad (mm)821
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products