Publique sus productos
Pot™ 3318 lounge chair

Pot™ 3318 lounge chair

4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
Traducido por Google,
El sillón de cuero Pot™ 3318 viene completamente tapizado en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La base se compone de 4 patas de acero pintado con polvo Brown Bronze o cromado. El Pot™ 3318 Leather fue diseñado por Arne Jacobsen en 1959. El sillón Pot™ 3318 viene completamente tapizado en una amplia gama de telas y tipos de cuero. La base se compone de 4 patas de acero pintado con polvo Brown Bronze o cromado.
Especificaciones
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Leather • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPot-3318-Leather
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosPot™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)755
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products