Publique sus productos
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 de 5 estrellas4.3(24 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sillón Ro™ fue diseñado por Jaime Hayon en 2017. Ro™ viene completamente tapizado en una amplia gama de telas. Tela única o mezcla de 2 telas; una tela para la carcasa y otra para los cojines. La base consta de 4 patas de aluminio cepillado y también está disponible con base de madera de roble macizo con acabado en laca transparente.
    Especificaciones
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRo-JH1
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosRo™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1130
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)970
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products