Publique sus productos
Rocking Horse
Rocking Horse

    Rocking Horse

    Traducido por Google,
    El caballo balancín decorativo nació de la visión de Fritz Hansen de ampliar los límites de la artesanía. Creado a partir de una imagen de un prototipo de los primeros años de la técnica del enchapado moldeado a presión, el Rocking Horse captura a la perfección el espíritu ambicioso y pionero de los artesanos de Fritz Hansen que soñaron más allá de lo posible. La pieza decorativa contemporánea está elaborada con una sola pieza de chapa moldeada a presión, el mismo material que poco después se utilizaría para las sillas apilables de Arne Jacobsen. Las orejas decorativas están hechas de cuero de arnés y la cola de driza de bandera. PVU • Una pieza de diseño decorativa y escultórica que constituye una maravillosa adición decorativa al hogar con una convincente historia de origen. • El Rocking Horse es una pieza de diseño original de Fritz Hansen, creada utilizando el mismo enchapado moldeado a presión que las sillas apilables de Arne Jacobsen. • El complejo proceso de elaboración del Rocking Horse no era posible cuando se diseñó, lo que demuestra las ambiciones visionarias de los artesanos de Fritz Hansen en 1946. • Muestra la resistencia y durabilidad de la producción de chapa que sentó las bases del legado de Fritz Hansen.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRocking-Horse
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosInterior Decoration
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60.5
    • Ancho (mm)58.5
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products