Publique sus productos
Selandia Table 180

Selandia Table 180

Traducido por Google,
La serie Selandia es conocida por sus ligeras curvas características y su elegante aspecto nórdico con sutiles referencias francesas que insinúan las largas noches de verano al aire libre. Expresando elegancia natural, la sólida y espaciosa mesa Selandia es la esencia de la practicidad y la belleza. Las patas curvadas y cruzadas sostienen el tablero de listones con forma de estadio, que se puede extender fácilmente con una o dos hojas extensibles. Un agujero en el centro permite colocar una sombrilla sobre la mesa. Una hermosa placa de latón cubre el orificio del paraguas cuando no está en uso. Diseñado en colaboración con el diseñador danés apasionado de la madera, Mogens Holmriis.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSelandia-Table-180
  • Familia de productoOutdoor Tables
  • Grupo de productosSelandia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalTeka
  • Diseñado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)38.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products