Publique sus productos
Silhuet™ Pendant

Silhuet™ Pendant

4.2 de 5 estrellas4.2(18 reseñas)
Traducido por Google,
El hermoso colgante Silhuet se caracteriza por líneas suaves, casi hipnóticas, y un latón cálido. Fritz Hansen reeditó el diseño Silhuet para celebrar el centenario del diseñador danés Jo Hammergorg. En homenaje, la firma de Hammerborg y una etiqueta de 100 años están inscritas dentro de cada colgante.
Especificaciones
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilhuet
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSilhuet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)328
  • Profundidad (mm)295
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures